Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Door Transparent door 54 mod 3r

Ensto Modulo ENSTO

Door Transparent door 54 mod 3r

REF. MODD543 EAN numurs. 6438100197834
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Height 470 mm
Width 430 mm
Depth 30 mm
Material Plastic
Hinging Yes
Quick locking Yes
Degree of protection (IP) IP65