Door Transparent door 54 mod 3r
Ensto Modulo
ENSTO
Door Transparent door 54 mod 3r
REF. MODD543
EAN number.
6438100197834
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Height | 470 mm |
---|---|
Width | 430 mm |
Depth | 30 mm |
Material | Plastic |
Hinging | Yes |
---|---|
Quick locking | Yes |
Degree of protection (IP) | IP65 |