Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Distribution cabinet P17 IP66 IK10 63A - 400V~ - with 6 plugs french standard , 2 plugs 16A and 2 plugs 32A

Legrand

Distribution cabinet P17 IP66 IK10 63A - 400V~ - with 6 plugs french standard , 2 plugs 16A and 2 plugs 32A

REF. 058963 EAN numurs. 3245060589639
3 049,10 € / Piece
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

CEE socket outlet 16 A 2x16A xp xxxV
CEE socket outlet 32 A 1x32A5p400V
CEE socket outlet 63 A None
CEE socket outlet 125 A None
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 9
Protection Overcurrent switch
Earth leakage switch None
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Housing material Steel
Power supply/connection possibility Other
Diameter cable entry M40
Handling Wall mounting
Degree of protection (IP) IP44
Military model No
Colour Grey
Height 847 mm
Width 673 mm
Depth 334 mm

Dokumentācija

1 dokuments
Autocad 3D
058963.dwg dwg (0.59 Mo)

Jums var būt nepieciešams arī

Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas