![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/053703-LEGRAND-1000.jpg)
BOITIER PLASTIQUE POUR SOCLE PRISINTER 63A
Legrand
BOITIER PLASTIQUE POUR SOCLE PRISINTER 63A
REF. 053703
EAN numurs.
3245060537036
264,63 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
CEE socket outlet 16 A | None |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | None |
CEE socket outlet 63 A | None |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M32 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | Other |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 300 mm |
Width | 170 mm |
Depth | 150 mm |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU