Panel mounting socket Prisinter Hypra - IP44 - 380/415 V~ - 63A - 3P+E - plastic
Hypra
Legrand
Panel mounting socket Prisinter Hypra - IP44 - 380/415 V~ - 63A - 3P+E - plastic
REF. 053603
EAN numurs.
3245060536039
155,90 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
IEC-amperage | 63 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Switch | Electrical locking |
---|---|
With earth leakage switch | No |
Empty locations on mounting rail | No |
Housing material | Plastic |
Protection | Other |
Military model | No |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
2 documents
BIM fails
Autocad 3D
IZVĒLIETIES DARBĪBU