BLANKING MODULE 2M MAT BLACK
Legrand
BLANKING MODULE 2M MAT BLACK
REF. 079181L
EAN numurs.
3414971739703
4,96 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Width | 45 mm |
---|---|
Construction type lens | Square |
Height | 45 mm |
Depth | 24.5 mm |
Material | Plastic |
Colour | Black |
Width opening | 0 mm |
Height opening | 0 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP41 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 9017 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
BIM fails
6 documents
Sertifikāti
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Sertifikāti
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Sertifikāti
AENOR-030/002541
(0.36 Mo)
Sertifikāti
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Sertifikāti
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Sertifikāti
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU