Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

BLANKING MODULE 2M MAT BLACK

Legrand

BLANKING MODULE 2M MAT BLACK

REF. 079181L EAN number. 3414971739703
4,96 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Width 45 mm
Construction type lens Square
Height 45 mm
Depth 24.5 mm
Material Plastic
Colour Black
Width opening 0 mm
Height opening 0 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP41
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
RAL-number 9017
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Surface mounted/recessed mounted

Dokumentatsioon

1 dokument
Tehniline leht
F00437EN-04.pdf pdf (0.11 Mo)
1 dokument
BIM fail
6 dokumendid
Sertifikaadid
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)
Sertifikaadid
Sertifikaadid
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Sertifikaadid
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Sertifikaadid
Sertifikaadid

Samuti võite vajada

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad