![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555628-WEB-R.jpg)
Straight plug P17 Pro - IP 66/67 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+E
P 17 Tempra
Legrand
Straight plug P17 Pro - IP 66/67 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+E
REF. 555628
EAN number.
3414970735102
111,48 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
IEC-amperage | 125 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Gland nut |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
1 dokument
Autocad 3D
VALIGE TEGEVUS