![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555618-WEB-R.jpg)
Appliance inlet P17 Pro - IP 66/67 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E
P 17 Tempra
Legrand
Appliance inlet P17 Pro - IP 66/67 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E
REF. 555618
EAN number.
3414970734662
270,93 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
IEC-amperage | 125 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 4 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Construction type | Recessed mounted device plug |
Phase inverter | No |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentatsioon
2 dokumendid
Tehniline leht
Kasutusjuhend
1 dokument
Autocad 3D
VALIGE TEGEVUS