Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

PLATE 2G LARGE TITANIUM

Legrand

PLATE 2G LARGE TITANIUM

REF. 068905 EAN number. 3245060689056
33,09 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 5
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Metal
Material quality Aluminium
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Anodised
Surface finishing Glossy
Colour Titanium
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 161 mm
Height 82 mm
Depth 8.5 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentatsioon

1 dokument
Tehniline leht
F00577EN-02.pdf pdf (1.03 Mo)
7 dokumendid
Sertifikaadid
Sertifikaadid
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_701626 (0.91 Mo)
Sertifikaadid
NF-NF012_1947 (0.64 Mo)
Sertifikaadid
ENEC-ENEC_1029 (0.84 Mo)
Sertifikaadid
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Sertifikaadid
NF-NF012_4072 (0.41 Mo)

Teised ostsid ka

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad

Samuti võite vajada

Üksikasjad
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Üksikasjad