![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055231_pw_95396.jpg)
Mobile socket P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 32 A - 2P
P 17 Tempra
Legrand
Mobile socket P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 32 A - 2P
REF. 055281
EAN number.
3245060552817
17,41 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 3 |
Voltage according to EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Identification colour | Purple |
RAL-number | 4001 |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Insert direction | Straight |
Cable entry | Gland nut |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
1 dokument
Sertifikaadid
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
VALIGE TEGEVUS