![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055241_pw_96053.jpg)
Appliance inlet P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 32 A - 2P
P 17 Tempra
Legrand
Appliance inlet P17 - IP 44 - 20/25 V~ - 32 A - 2P
REF. 055291
EAN number.
3245060552916
20,20 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Number of poles | 2 |
Identification colour | Purple |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Construction type | Recessed mounted device plug |
---|---|
Phase inverter | No |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Sertifikaadid
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
VALIGE TEGEVUS