Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

FLUSH MOUNTING IP55 3KW MODE 2 F/B STD SOCKET FOR ELECTRICAL VEHICLE

Legrand

FLUSH MOUNTING IP55 3KW MODE 2 F/B STD SOCKET FOR ELECTRICAL VEHICLE

REF. 077897 EAN number. 3245060778972
263,03 € / Tükk
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Mounting method Flush-mounted
Model Charging socket outlet
Standard Other
Connection system Screw connection
With interlocking actuator No
With access interlocking No
Degree of protection (IP) Other
Width 180 mm
Height 147.5 mm
Depth 53 mm
Nominal voltage 230 V
Max. nominal current 16 A
Type of current AC single phase
Number of communication contacts 3
Length of the fixed connection cable 50 m
LED integrated No
Cross section of the power contacts 2.5-2.5 mm²
Degree of impact strength (IK) IK10
Operating / setting temperature -20-40 °C
Storage temperature -20-40 °C

Dokumentatsioon

1 dokument
Tehniline leht
F01399EN-05.pdf pdf (0.86 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
3D_LG-077897.stp ifc (36.74 Mo)
1 dokument
Sertifikaadid
NF-NF012_3741 (0.55 Mo)

Teised ostsid ka

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad

Samuti võite vajada

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad