Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

COMPLETE WHITE SHUTTER

Legrand

COMPLETE WHITE SHUTTER

REF. 067795 EAN number. 3245060677954
4,96 € / Tükk Product available in 10 Tükk
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Material Plastic
Construction type lens Round
Hole diameter 53 mm
Colour White
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP21
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentatsioon

1 dokument
Sertifikaadid
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)