Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

ACS HEAD SELECT HAN 2P RED

Legrand

ACS HEAD SELECT HAN 2P RED

REF. 023901 EAN number. 3245060239015
6,75 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Number of switch positions 2
Type of control element Toggle
Suitable for illumination No
Colour control element Red
Colour indicator light cap Other
Construction type lens Round
Hole diameter 22.5 mm
Switching function latching Yes
Spring-return No
With front ring Yes
Material front ring Plastic
Colour front ring Chrome
Degree of protection (IP), front side IP66
Degree of impact strength (IK) IK05
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Halogen free Yes

Dokumentatsioon

1 dokument
Autocad 3D
023901.dwg dwg (0.05 Mo)
4 dokumendid
Sertifikaadid
Sertifikaadid
Keskkonnaprofiil
LGRP-2015-327-V1-EN.pdf pdf (0.67 Mo)
Sertifikaadid