![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-041384-WEB-R.jpg)
WALL BASE 120/240VAC
Legrand
WALL BASE 120/240VAC
REF. 041384
EAN numurs.
3414971498006
98,03 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Type of accessory/spare part | End-feed |
Accessory | No |
Spare part | Yes |
Colour | Grey |
Number of cores | 3 |
Nominal cross section | 1.5 mm² |
Width | 115 mm |
---|---|
Height | 100 mm |
Depth | 61 mm |
Operating / setting temperature | -30-55 °C |
Storage temperature | -30-55 °C |
Nominal voltage | 110-240 V |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU