![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004660_pw_92100.jpg)
Voltmeter analogue Lexic - 0-500 V - fixing on rail
Legrand
Voltmeter analogue Lexic - 0-500 V - fixing on rail
REF. 004660
EAN numurs.
3245060046606
431,20 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Measuring range | 0-500 V |
---|---|
Transformer connection | Yes |
Accuracy class | 0.015 |
Power loss | 3 W |
Calibrated | Yes |
Voltage type | AC/DC |
Model | DIN rail |
Modular version | Yes |
---|---|
Width | 70 mm |
Height | 89.5 mm |
Width in number of modular spacings | 4 |
Max. needle deflection | 45 ° |
Measurement system | Other |
Scales lighting | No |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU