![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646421-WEB-R.jpg)
Vertical cable guide for Linkeo 42U cabinet
LINKEO
Legrand
Vertical cable guide for Linkeo 42U cabinet
REF. 646421
EAN numurs.
3245066464213
Side or rear vertical cable tray to be installed in Linkeo 19 inches freestanding cabinet with a height of 42 units. It is mounted directly on the structure in centered position.
96,85 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Cable guard rail |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 1886 mm |
Width | 300 mm |
Length | 25 mm |
Number of height units | 42 |
---|---|
Colour | Aluminium |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Dokumentācija
3 documents
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU