Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

UPS TRIMOD 10 KVA HE 11 MIN

Legrand

UPS TRIMOD 10 KVA HE 11 MIN

REF. 310442 EAN numurs. 3414970328274
11 514,45 €
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Input voltage 380-415 V
Primary frequency 45-65 Hz
Number of phases primary 3
Output voltage 380-415 V
Secondary frequency 50-60 Hz
Output effective power 10000 W
Output apparent power 10000 VA
Number of phases secondary 3
SNMP Yes
Voltage type AC
Height 1370 mm
Width 414 mm
Depth 628 mm
Weight 167 kg
Bridging time full load 11 min
Suitable for network-management Yes
USV- technology Online
Construction type Free standing model
Max. voltage distortion output (linear load) 2 %
Overall efficiency 96 %
Efficiency in eco-mode 99 %
Degree of protection (IP) IP21
Operating / setting temperature 0-40 °C
Storage temperature -20-50 °C
Sound level 60 dB
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Dokumentācija

6 documents
Tehniskā rokasgrāmata
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Lietošanas pamācība
LE11913AB.pdf pdf (27.74 Mo)
Lietošanas pamācība
LE13100AB.pdf pdf (0.35 Mo)
Tehniskā lapa
UPS_LGR_0112_GB_AA.pdf pdf (0.17 Mo)
Lietošanas pamācība
LE11918AA.pdf pdf (0.99 Mo)
Lietošanas pamācība
LE11916AA.pdf pdf (2.14 Mo)
1 dokuments
Brošūra
1 dokuments
BIM fails
2 documents
Vides profils
LGRP-00318-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Sertifikāti
OC / CB-NL2-020525 (0.89 Mo)