![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310349-LEGRAND-1000.jpg)
UPS MEGALINE 5 KVA UK
Legrand
UPS MEGALINE 5 KVA UK
REF. 310349
EAN numurs.
3245063103498
4 765,47 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Input voltage | 184-264 V |
---|---|
Height | 475 mm |
Width | 270 mm |
Depth | 570 mm |
Weight | 53 kg |
Suitable for network-management | Yes |
---|---|
USV- technology | Online |
Construction type | Free standing model |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā rokasgrāmata
IZVĒLIETIES DARBĪBU