![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310392-LEGRAND-1000.jpg)
UPS MEGALINE 3.75 KVA RACK 15P
Legrand
UPS MEGALINE 3.75 KVA RACK 15P
REF. 310392
EAN numurs.
3245063103924
3 970,39 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Input voltage | 184-264 V |
---|---|
Primary frequency | 50-60 Hz |
Output voltage | 230-232 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 1750 W |
Output apparent power | 2500 VA |
Voltage type | AC |
Height | 475 mm |
Width | 270 mm |
---|---|
Depth | 570 mm |
Weight | 43 kg |
Bridging time full load | 18 min |
Suitable for network-management | Yes |
USV- technology | Online |
Construction type | Free standing model |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā rokasgrāmata
IZVĒLIETIES DARBĪBU