![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310338-LEGRAND-1000.jpg)
UPS MEGALINE 1.25 KVA RACK UK
Legrand
UPS MEGALINE 1.25 KVA RACK UK
REF. 310338
EAN numurs.
3245063103382
2 421,19 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Input voltage | 184-264 V |
---|---|
Height | 266 mm |
Width | 440 mm |
Depth | 582 mm |
Weight | 23.5 kg |
Suitable for network-management | Yes |
---|---|
USV- technology | Online |
Construction type | 482.6 mm (19 inch) device |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā rokasgrāmata
IZVĒLIETIES DARBĪBU