![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310155-LEGRAND-1000.jpg)
UPS KEOR LP 1000VA FR
Legrand
UPS KEOR LP 1000VA FR
REF. 310155
EAN numurs.
3414970499288
578,49 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Input voltage | 210-240 V |
---|---|
Primary frequency | 50-60 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Output voltage | 230-232 V |
Secondary frequency | 50-60 Hz |
Output effective power | 900 W |
Output apparent power | 1000 VA |
SNMP | No |
Voltage type | AC |
Height | 236 mm |
---|---|
Width | 144 mm |
Depth | 367 mm |
Weight | 10 kg |
Bridging time full load | 5 min |
Suitable for network-management | Yes |
USV- technology | Online |
Construction type | Free standing model |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Dokumentācija
3 documents
Tehniskā lapa
Tehniskā rokasgrāmata
Lietošanas pamācība
1 dokuments
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU