Undervoltage release - for DPX³ - 200-240 V~/=
Legrand
Undervoltage release - for DPX³ - 200-240 V~/=
REF. 421022
EAN numurs.
3245064210225
87,68 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 200-230 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 200-230 V |
Voltage type for actuating | DC |
Type of electric connection | Screw connection |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Delayed | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | Yes |
Dokumentācija
4 documents
Lietošanas pamācība
Montāžas rokasgrāmata
Tehniskā rokasgrāmata
Montāžas rokasgrāmata
IZVĒLIETIES DARBĪBU