![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032155-WEB-R.jpg)
Ultra high density cassette MPO multimode 12 LC OS2
LCS3
Legrand
Ultra high density cassette MPO multimode 12 LC OS2
REF. 032155
EAN numurs.
3414970962317
Ultra high density cassette clipped directly to the fibre optic drawers ref. 032150, 032151, 032152 and 032153
715,51 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Suitable for number of couplings/adapters | 12 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 12 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Single mode |
Fibre class | OS2 |
Type of connector external | LC-Duplex |
Type of connector interior | MT/MPO |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | Other |
Height | 12 mm |
Width | 96 mm |
Depth | 129 mm |
Dokumentācija
2 documents
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU