![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337851-WEB-L.jpg)
Transparent door for XL3 S 630 enclosures usable faceplate height 2250 mm width 16 modules
XL3 S 630
Legrand
Transparent door for XL3 S 630 enclosures usable faceplate height 2250 mm width 16 modules
REF. 337851
EAN numurs.
3414970899194
Transparent door for XL3 S 630 enclosures , faceplate height 2250 mm width 16 modules, reversible equipped with double bar handle, supplied with key
743,62 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 450 mm |
Height | 2250 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentācija
2 documents
Lietošanas pamācība
Lietošanas pamācība
6 documents
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Vides profils
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU