![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338121-WEB-L.jpg)
Transparent door for XL3 S 4000 enclosures height 2000 mm width 600 mm
XL3 S 4000
Legrand
Transparent door for XL3 S 4000 enclosures height 2000 mm width 600 mm
REF. 338121
EAN numurs.
3414970900432
Transparent door for XL3 S 4000 enclosures height 2000 mm width 600 mm, reversible equipped with double bar handle, supplied with key
466,63 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 600 mm |
Height | 2000 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentācija
4 documents
Montāžas rokasgrāmata
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
Lietošanas pamācība
7 documents
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU