![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337277-WEB-R.jpg)
Transparent door for XL3 S 160 cabinets 7 rows of 24 modules
XL3 S 160
Legrand
Transparent door for XL3 S 160 cabinets 7 rows of 24 modules
REF. 337277
EAN numurs.
3414970897619
Transparent door for XL3 S 160 cabinets, surface and flush mounting 7 rows of 24 modules, reversible equipped with double bar handle, supplied with key.
177,30 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 575 mm |
Height | 1044 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentācija
2 documents
Montāžas rokasgrāmata
Tehniskā lapa
5 documents
Sertifikāti
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
Vides profils
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU