![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046518-WEB-R.jpg)
Telescopic shelf for 19 inches server enclosure screw fixing
LCS2
Legrand
Telescopic shelf for 19 inches server enclosure screw fixing
REF. 046518
EAN numurs.
3245060465186
Heavy duty telescopic shelf, depth 820 mm, 2U for server cabinets depth 1000mm
322,30 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Telescopic rail |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 88.9 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1000 mm |
Width | 482 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 820 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU