![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046517-LEGRAND-1000.jpg)
Telescopic shelf for 19 inches server enclosure screw fixing
LCS2
Legrand
Telescopic shelf for 19 inches server enclosure screw fixing
REF. 046517
EAN numurs.
3245060465179
Heavy duty telescopic shelf, depth 820 mm, 1U for server cabinets depth 1000mm
160,76 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 44.45 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1000 mm |
Width | 482 mm |
Height | 43 mm |
Depth | 820 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Dokumentācija
2 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU