![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/350325-BTICINO-1000.jpg)
Support frame 2 modules Sfera Robur
Sfera
Bticino
Support frame 2 modules Sfera Robur
REF. 350325
EAN numurs.
8005543455425
65,03 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Number of units | 2 |
Mounting direction | Vertical |
Material | Metal |
Material quality | Aluminium |
Halogen free | No |
Surface protection | Anodised |
Surface finishing | Matt |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 9006 |
---|---|
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | Yes |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU