![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555442-WEB-R.jpg)
STRAIGHT PLUG 32A 3P+T 440V 3H IP67
Legrand
STRAIGHT PLUG 32A 3P+T 440V 3H IP67
REF. 555442
EAN numurs.
3245065554427
38,44 €
/
Piece
Product available in
5 Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 400-440 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Gland nut |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentācija
2 documents
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
4 documents
Sertifikāti
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Sertifikāti
IMQ-CA02.05954
(0.35 Mo)
Sertifikāti
CQC-CQC2016010203858864
(1.29 Mo)
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU