![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059478-LEGRAND-1000.jpg)
Straight pannel appliance inlet Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E
Hypra
Legrand
Straight pannel appliance inlet Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E
REF. 059478
EAN numurs.
3245060594787
218,69 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
IEC-amperage | 63 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 5 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Construction type | Recessed mounted device plug |
Phase inverter | No |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentācija
2 documents
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
1 dokuments
Sertifikāti
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU