Stopping plug - for plastic cable gland - IP 68 - ISO 16 - RAL 7001
STOPPING PLUG
Legrand
Stopping plug - for plastic cable gland - IP 68 - ISO 16 - RAL 7001
REF. 098041
EAN numurs.
3245060980412
Hexagonal stopping plug with base ensuring the IP protection of the enclosure
0,59 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Suitable for thread type cable screw gland | Metric |
---|---|
Suitable for nominal thread metric/PG | 16 |
Suitable for nominal thread size inch NPT/gas pipe thread | Other |
---|
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU