![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414931-LEGRAND-1000.jpg)
Status and control module EMS CX³ for contactors and remote switches
EMS CX3
Legrand
Status and control module EMS CX³ for contactors and remote switches
REF. 414931
EAN numurs.
3414970805485
Mounted on the left of the associated product and allows the status of contactors 1 and 2 modules up to 25A and remote switches 1 module.
367,08 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Device fitting | Auxiliary switch/relay |
---|---|
Function | Remote drive |
Width in number of modular spacings | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 6 A |
---|---|
Rated voltage | 250 V |
Voltage type | AC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 6 A |
Dokumentācija
8 documents
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
Tehniskā rokasgrāmata
Lietošanas pamācība
1 dokuments
Autocad 3D
1 dokuments
Vides profils
1 dokuments
Programmatūra
IZVĒLIETIES DARBĪBU