![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032127-WEB-R.jpg)
ST block for 6 multimode fibres - black
LCS3
Legrand
ST block for 6 multimode fibres - black
REF. 032127
EAN numurs.
3414970961914
This block with ST adapters for 6 multimode fibres fits directly onto fibre optic modular drawers and splice cassette.
42,18 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Suitable for number of couplings/adapters | 6 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 6 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Multi mode 50/125 |
Type of connector external | ST |
Type of connector interior | ST |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | Other |
Height | 23 mm |
Width | 108.8 mm |
Depth | 38.7 mm |
Dokumentācija
8 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
1 dokuments
BIM fails
IZVĒLIETIES DARBĪBU