![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/040594-LEGRAND-1000.jpg)
Sounder - IP 54 - IK 07 - 105 dB - 24/48 V= - white
Legrand
Sounder - IP 54 - IK 07 - 105 dB - 24/48 V= - white
REF. 040594
EAN numurs.
3245060405946
274,23 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Housing colour | White |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 105 dB |
Frequency sound signal | 50-60 Hz |
Nominal voltage | 10-58 V |
---|---|
Type of current | AC |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Radio-controlled | No |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
1 dokuments
Sertifikāti
NFSSI Composant-DS 014 A-A0
(0.26 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU