![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059114-LEGRAND-1000.jpg)
Socket with break isolating switch Hypra- IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125A - 3P+E
Hypra
Legrand
Socket with break isolating switch Hypra- IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125A - 3P+E
REF. 059114
EAN numurs.
3245060591144
1 310,65 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
IEC-amperage | 125 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Switch | Electrical locking |
---|---|
With earth leakage switch | No |
Empty locations on mounting rail | No |
Housing material | Plastic |
Protection | Other |
Military model | No |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
Autocad 3D
IZVĒLIETIES DARBĪBU