![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412167-LEGRAND-800.jpg)
Single phase split core CT - for 80 x 160 mm bar - transf ratio 2500/5
Legrand
Single phase split core CT - for 80 x 160 mm bar - transf ratio 2500/5
REF. 412167
EAN numurs.
3414970593696
998,29 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 2500 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 15 VA |
Accuracy class | 0.5 |
Calibrated | Yes |
---|---|
With shock protection | Yes |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Dokumentācija
2 documents
Tehniskā lapa
Tehniskā rokasgrāmata
IZVĒLIETIES DARBĪBU