![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412136-LEGRAND-1000.jpg)
Single phase CT - for 65 x 32 mm bar - transformation ratio 600/5
Legrand
Single phase CT - for 65 x 32 mm bar - transformation ratio 600/5
REF. 412136
EAN numurs.
3414970593313
222,29 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 600 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 8 VA |
Accuracy class | 0.5 |
Overcurrent limiting factor | FS 5 |
---|---|
Calibrated | Yes |
With shock protection | Yes |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Dokumentācija
2 documents
Tehniskā lapa
Tehniskā rokasgrāmata
IZVĒLIETIES DARBĪBU