![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412133-LEGRAND-1000.jpg)
Single phase CT - for 50.5x12.5 / 40.5x20.5 mm bar - transformation ratio 1000/5
Legrand
Single phase CT - for 50.5x12.5 / 40.5x20.5 mm bar - transformation ratio 1000/5
REF. 412133
EAN numurs.
3414970593290
221,05 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 1000 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 10 VA |
Accuracy class | 0.5 |
Overcurrent limiting factor | FS 5 |
Calibrated | Yes |
---|---|
With shock protection | Yes |
Opening diameter | 40 mm |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Dokumentācija
3 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
Tehniskā rokasgrāmata
IZVĒLIETIES DARBĪBU