signalling contact plugged-in/draw-out - for DPX 250/1600 debro-lift mechanism
Legrand
signalling contact plugged-in/draw-out - for DPX 250/1600 debro-lift mechanism
REF. 026574
EAN numurs.
3245060265748
61,00 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Number of contacts as change-over contact | 1 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 3 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Clip-on |
Mounting method | Other |
Dokumentācija
3 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā rokasgrāmata
Montāžas rokasgrāmata
IZVĒLIETIES DARBĪBU