Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Signaling devices for corridors: Corridor display unit - 10 character display - double sided

NURSE CALL SYSTEMS Legrand

Signaling devices for corridors: Corridor display unit - 10 character display - double sided

REF. 076605 EAN numurs. 3245060766054

Corridor display for nurses with 10-character alphanumeric display on 1 side

2 929,40 € / Piece
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Nominal voltage 27-27 V
Type of current DC
Colour of lamp hood White
Lamp type LED
Loudness 55 dB
Type of optical signal Other
Type of acoustic signal device Other
Type of acoustic signal Pulse tone
Mounting method Surface mounting
Housing colour White
Degree of protection (IP) IP42
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No

Dokumentācija

3 documents
Tehniskā rokasgrāmata
LE04498AK_EN.pdf pdf (196.12 Mo)
Lietošanas pamācība
LE05065AD_EN.pdf pdf (8.85 Mo)
Lietošanas pamācība
O1876B.pdf pdf (1.31 Mo)

Jums var būt nepieciešams arī

Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas