Shielding bar Viking 3 - screw/spring - L. 1m - 10x3 mm
Legrand
Shielding bar Viking 3 - screw/spring - L. 1m - 10x3 mm
REF. 037534
EAN numurs.
3245060375348
6,19 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Transverse connector |
---|---|
Number of bridged clamps | 0 |
Rated current In | 0 A |
Rated voltage | 0 V |
Insulated | No |
With shock protection | No |
---|---|
Mounting method | Other |
Modular spacing | 1000 mm |
Colour | Other |