![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/353200-BTICINO-1000.jpg)
Sfera RFID badge reader module for the release of the door lock by swiping the badge (up to 20000 badges).
.
Bticino
Sfera RFID badge reader module for the release of the door lock by swiping the badge (up to 20000 badges).
REF. 353200
EAN numurs.
8005543457580
Sfera RFID badge reader module for the release of the door lock by swiping the badge (up to 20000 badges). It’s fitted with relay contacts (C – NO - NC) and clamps (CP - P1 - P2) for the connection of a local door release pushbutton.
382,42 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Control module |
---|---|
Installation technique | Bus system |
Width | 91 mm |
Height | 115 mm |
Depth | 27 mm |
---|---|
Number of call buttons | 0 |
Colour | Other |
Connected object | No |
Dokumentācija
4 documents
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā rokasgrāmata
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
1 dokuments
Sertifikāti
Decl. UE RED-70-323-03
(0.17 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU