![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/353000-BTICINO-1000.jpg)
Sfera keypad module for door lock release or for the digital call of the apartment (to be used with the display module).
.
Bticino
Sfera keypad module for door lock release or for the digital call of the apartment (to be used with the display module).
REF. 353000
EAN numurs.
8005543461884
Sfera keypad module for door lock release or for the digital call of the apartment (to be used with the display module). It is fitted with relays for the connection of a local door lock release pushbutton.
593,81 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Speak/ring |
---|---|
Installation technique | Bus system |
Width | 115 mm |
Height | 91 mm |
Depth | 26.9 mm |
---|---|
Number of call buttons | 3999 |
Colour | Other |
Connected object | No |
Dokumentācija
5 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā rokasgrāmata
IZVĒLIETIES DARBĪBU