Sfera display module to be used with speaker or with audio/video modules enabling digital call or from address book.
.
Bticino
Sfera display module to be used with speaker or with audio/video modules enabling digital call or from address book.
REF. 352500
EAN numurs.
8005543457573
Sfera display module to be used with speaker or with audio/video modules enabling digital call or from address book. the address book is compiled by manual inclusion (pushbuttons of the display) or using TiSferaDesign software.
540,55 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Speak/ring |
---|---|
Installation technique | Bus system |
Width | 91 mm |
Height | 115 mm |
Depth | 27 mm |
---|---|
Number of call buttons | 4000 |
Colour | Other |
Connected object | No |
Dokumentācija
4 documents
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
Tehniskā rokasgrāmata
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU