![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646248-WEB-F.jpg)
Set of four casters for pivoting cabinet
LINKEO
Legrand
Set of four casters for pivoting cabinet
REF. 646248
EAN numurs.
3414970968005
This set of 4 caster wheels is used to lay on the floor a pivoting cabinet.
71,77 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Feed roll |
---|---|
Width | 40 mm |
Height | 95 mm |
Depth | 106 mm |
Load bearing capacity | 115 kg |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Other |
RAL-number | 0 |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU