![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-047272-WEB-R.jpg)
Set of 2 side panels - for 19" 42 U Altis cabinets 2000 x 800 mm
Legrand
Set of 2 side panels - for 19" 42 U Altis cabinets 2000 x 800 mm
REF. 047272
EAN numurs.
3245060472726
495,88 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Suitable as side panel | Yes |
---|---|
Suitable as rear panel | No |
Modular spacing | 600 mm |
Suitable for enclosure building depth | 600 mm |
Width | 564 mm |
Height | 1973 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU