SET OF 2 RECESSED ACCESSORIES IK08
Legrand
SET OF 2 RECESSED ACCESSORIES IK08
REF. 069647
EAN numurs.
3245060696474
3,98 €
/
Piece
Product available in
10 Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 35 mm |
Height | 30 mm |
Depth | 8.2 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Colour | Grey |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU